Systeemreferentie
Grijpers voor wieldragers
Grijper | Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
1. 2-klauw parallelle grijper

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
Uitdaging
Dit toepassingsvoorbeeld betreft de bewerking van stalen onderdelen. De bijzondere uitdaging bestond uit het nauwkeurig opspannen van verschillende varianten wieldragers in een hydraulische expansieklauwplaat.
Oplossing
De oplossing was een pneumatische laad- en ontlaadslag die in de grijper was geïntegreerd. Bovendien werd een actieve pers gebruikt om vast te houden tijdens het klemmen in de inrichting.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
Grijpvingers gesynchroniseerd
Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 1200 [N] |
| Grijpconcept | Vormsluiting |
| Grijpbeveiliging | Drukzekering |
| Slag max. | 60 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 82 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd